text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Alátét
DIN
DIN 6340
Alaktípus
esztergált
Terméktípus
Alátét
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
D1=Belső átmérő
15
D2=Külső átmérő
40
G=menet / menethez
M14
H=Magasság
5
Alábbi csavarhoz
M14
Rögzítési mód
furat
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
Acél vagy EN AW-7022.
Kivitel
Acél: sajtolt, síkrapréselt és nemesített 1200–1400 N/mm² szilárdságra, fekete.
Acél, esztergált, barnított.
Alumínium, esztergált, eloxált.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought