Washer stainless steel A4 bright 07305-614
Sales unit
1,66 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Washer
DIN
DIN 9021
Product type
washer
Main
material
stainless steel A4
Surface finish
body
bright
For=For screws
M14
D1
15
D2
44
H
3
Kind of fastening
bore
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
Description
Anyag
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott, keménység
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
További információk
Az alátétek külső átmérője D2 = ~3 × D1.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.