text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Washer
DIN
DIN 9021
Product type
washer
Main material
stainless steel A2
Surface finish body
bright
For=For screws
M18
G=thread / for thread
M18
D1
20
D2
56
H
4
Kind of fastening
bore
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
Description

Anyag
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott, keménység
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
További információk
Az alátétek külső átmérője D2 = ~3 × D1.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak