text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Alátét
DIN
DIN 9021
Terméktípus
Alátét
Alaptest anyaga
nemesacél A2
Alaptest felülete
fémtiszta
Für=Csavarokhoz
M5
G=menet / menethez
M5
D1
5,3
D2
15
H
1,2
Rögzítési mód
furat
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
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott, keménység
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
További információk
Az alátétek külső átmérője D2 = ~3 × D1.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak