text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Washer
DIN
DIN 9021
Product type
washer
Main material
steel
Surface finish body
electro zinc-plated
For=For screws
M14
G=thread / for thread
M14
D1
15
D2
44
H
3
Kind of fastening
bore
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
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott, keménység
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
További információk
Az alátétek külső átmérője D2 = ~3 × D1.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought