Washer steel electro zinc-plated 07305-08
Mennyiségi egység
0,38 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Washer
DIN
DIN 9021
Product type
washer
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
For=For screws
M8
G=thread / for thread
M8
D1
8,4
D2
24
H
2
Kind of fastening
bore
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
Material
Steel, stainless steel A2 or stainless steel A4.
Version
Steel electro zinc-plated, hardness
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Stainless steel A2, bright.
Stainless steel A4, bright.
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Stainless steel A2, bright.
Stainless steel A4, bright.
Note
The pulleys have an OD of D2 = ~3 × D1.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.