text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Alátét
DIN
DIN 9021
Terméktípus
Alátét
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
galvanikusan horganyzott
Für=Csavarokhoz
M4
G=menet / menethez
M4
D1
4,3
D2
12
H
1
Rögzítési mód
furat
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
Material
Steel, stainless steel A2 or stainless steel A4.
Version
Steel electro zinc-plated, hardness
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Stainless steel A2, bright.
Stainless steel A4, bright.
Note
The pulleys have an OD of D2 = ~3 × D1.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak