text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Alátét
DIN EN ISO
Terméktípus
Alátét
Alaptest anyaga
nemesacél A4
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Belső átmérő
21
D2=Külső átmérő
37
Für=Csavarokhoz
M20
H=Magasság
3
Rögzítési mód
furat
Szilárdsági osztály
70
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
Description

Anyag
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Csupasz acél.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak