Alátét nemesacél A4 fémtiszta 07300-612
- Erőelosztáshoz
- Felületvédelem az alkatrészen
- Acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
0,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Alátét
DIN EN ISO
Terméktípus
Alátét
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Belső átmérő
13
D2=Külső átmérő
24
Für=Csavarokhoz
M12
H=Magasság
2,5
Rögzítési mód
furat
Szilárdsági osztály
70
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Csupasz acél.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.