Alátét nemesacél A2 fémtiszta 07300-130
- Erőelosztáshoz
- Felületvédelem az alkatrészen
- Acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
1,98 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Alátét
DIN EN ISO
Terméktípus
Alátét
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Belső átmérő
31
D2=Külső átmérő
56
Für=Csavarokhoz
M30
G=menet / menethez
M30
H=Magasság
4
Rögzítési mód
furat
Szilárdsági osztály
70
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
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Csupasz acél.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.