text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Alátét
DIN EN ISO
Terméktípus
Alátét
Alaptest anyaga
nemesacél A2
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Belső átmérő
5,3
D2=Külső átmérő
10
Für=Csavarokhoz
M5
G=menet / menethez
M5
H=Magasság
1
Rögzítési mód
furat
Szilárdsági osztály
70
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
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Csupasz acél.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak