Alátét acél bright 07300-24
- Erőelosztáshoz
- Felületvédelem az alkatrészen
- Acél vagy nemesacél
Sales unit
0,52 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Alátét
DIN EN ISO
Terméktípus
Alátét
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Belső átmérő
25
D2=Külső átmérő
44
Für=Csavarokhoz
M24
G=menet / menethez
M24
H=Magasság
4
Rögzítési mód
furat
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
Description
Anyag
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Csupasz acél.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.