Alátét magas alak acél fémtiszta 07305-05-270
- Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél
Mennyiségi egység
4,04 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Alátét
Kivitel 1
magas alak
DIN
DIN 7349
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Für=Csavarokhoz
M27
D1
28
D2
60
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
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Acél horganyzott vagy fémtiszta.
Nemesacél A2, fémtiszta.
Nemesacél A4, fémtiszta.
Nemesacél A2, fémtiszta.
Nemesacél A4, fémtiszta.
További információk
A nagy teherbírású feszítőhüvellyel rendelkező csavarok alátétjei megfelelnek a DIN szabványoknak. Alkalmasak nagy teherbírású feszítőhüvellyel rendelkező csavarokhoz, mivel különösen vastagok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.