Washer high form steel bright 07305-05-050
- Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél
Mennyiségi egység
0,32 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Washer
Version 1
high form
DIN
DIN 7349
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
For=For screws
M5
D1
5,3
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
Material
Steel, stainless steel A2 or stainless steel A4.
Version
Steel galvanised or bright.
Stainless steel A2, bright.
Stainless steel A4, bright.
Stainless steel A2, bright.
Stainless steel A4, bright.
Note
Washers for bolts with heavy-duty clamping sleeves are DIN standard washers. They are suitable for bolts that are machined with heavy-duty clamping sleeves, as they are exceptionally thick.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.