Alátét vezetőcsövekhez edzett acél 07375-12-408
- Optimális vezetés
- Stabilitás és beállítás
- Illeszthetőség
Mennyiségi egység
10,29 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Alátét
Kivitel 1
vezetőcsövekhez
Alaptest
anyaga
edzett acél
D=átmérő
40
H=Magasság
8
Acélkulcs
1.7139
D1
17
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
Alátét, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
További információk
Az alátétek a vezetőcsövekhez a szerszám- és formakészítésben használható komponensek. Az alátét a vezetőcsövek, szerszámok vagy formák funkcionalitásának, stabilitásának és pontosságának optimalizálására szolgál.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.