text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Alátét
Kivitel 1
vezetőcsövekhez
Alaptest anyaga
edzett acél
D=átmérő
24
H=Magasság
5
Acélkulcs
1.7139
D1
10,5
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
Alátét, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
További információk
Az alátétek a vezetőcsövekhez a szerszám- és formakészítésben használható komponensek. Az alátét a vezetőcsövek, szerszámok vagy formák funkcionalitásának, stabilitásának és pontosságának optimalizálására szolgál.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak