Alátét edzett acél 07375-10-28
- Optimális kapcsolat
- Megakadályozza a behatolást
Mennyiségi egység
5,75 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Alátét
Alaptest
anyaga
edzett acél
D=átmérő
28
H=Magasság
3
Acélkulcs
1.7139
D1
4,5
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
Alátét, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
További információk
Az alátét süllyesztettfejű csavarokhoz a szerszám- és formakészítésben használható komponens. Felhasználható a süllyesztettfejű csavar és a munkadarab közötti kapcsolat optimalizálására azáltal, hogy stabilitást, beállítást és a szoros rögzítést biztosít.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.