Alátét hengeres fejű csavarokhoz nemesacél A4 fémtiszta 07300-01-6180
- Nagy teherbírás
- Változatos felhasználási lehetőségek
Mennyiségi egység
1,12 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Alátét
Kivitel 1
hengeres fejű csavarokhoz
DIN
DIN 433
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
felülete
fémtiszta
Für=Csavarokhoz
M18
D1
19
D2
30
H
3
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
Alátétek, acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, fémtiszta vagy horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az alátétgyűrűk a DIN 433 szabvány szerint készülnek. Az alátétek a terhelés nagyobb felületen történő elosztására szolgálnak és megakadályozzák a csavarfej vagy az anya besüllyedését az anyagba.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.