Alátét hengeres fejű csavarokhoz nemesacél A2 fémtiszta 07300-01-1160
- Nagy teherbírás
- Változatos felhasználási lehetőségek
Sales unit
0,54 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Alátét
Kivitel 1
hengeres fejű csavarokhoz
DIN
DIN 433
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
Für=Csavarokhoz
M16
D1
17
D2
28
H
2,5
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
Description
Anyag
Alátétek, acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, fémtiszta vagy horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az alátétgyűrűk a DIN 433 szabvány szerint készülnek. Az alátétek a terhelés nagyobb felületen történő elosztására szolgálnak és megakadályozzák a csavarfej vagy az anya besüllyedését az anyagba.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.