Tőcsavar edzett acél nemesített és barnított 07020-316
- Menet mindkét oldalon központi szárral
- Határolóval
Mennyiségi egység
3,94 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tőcsavar
Terméktípus
Hernyócsavar
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített és barnított
D=Menet
M16
G=menet / menethez
M16
L=Hossz
125
B1
25
B2
30
Rögzítési mód
menet
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
1.1181 edzett acél.
Kivitel
8.8-as minőségi osztályra nemesített és barnított.
További információk
Megengedett terhelést lást műszaki megjegyzések.
Lencseforma menetvég megengedett.
Lencseforma menetvég megengedett.
Egyedi igényre
Nemesacél kivitel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.