text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Stud
Product type
Grub screw
Main material
QT steel
Surface finish body
tempered, black oxidised
D=Thread
M12
G=thread / for thread
M12
L=Length
67
B1
18
B2
30
Kind of fastening
thread
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
1.1181 edzett acél.
Kivitel
8.8-as minőségi osztályra nemesített és barnított.
További információk
Megengedett terhelést lást műszaki megjegyzések.
Lencseforma menetvég megengedett.
Egyedi igényre
Nemesacél kivitel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak