text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tőcsavar
Terméktípus
Hernyócsavar
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített és barnított
D=Menet
M6
G=menet / menethez
M6
L=Hossz
25
B1
10
B2
12
Rögzítési mód
menet
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
1.1181 edzett acél.
Kivitel
8.8-as minőségi osztályra nemesített és barnított.
További információk
Megengedett terhelést lást műszaki megjegyzések.
Lencseforma menetvég megengedett.
Egyedi igényre
Nemesacél kivitel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak