text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tőcsavar
DIN
DIN 6379
Terméktípus
Hernyócsavar
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített
Alaptest színe
fekete
D=Menet
M14
G=menet / menethez
M14
L=Hossz
250
B1
17
B2
160
Rögzítési mód
menet
Szilárdsági osztály
8.8
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
Nemesacél.
Kivitel
Menet, hengerelt.
M6–M12, 10.9-es minőségi osztályra nemesítve, fekete.
M14–M36, 8.8-as minőségi osztályra nemesítve, fekete.
További információk
Megengedett terhelést lást műszaki megjegyzések.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak