Állítóanya acél barnított 07598-042241518
- Fokozatmentesen és pontosan pozicionálható
- Nagy tengelyirányú merevség
- Helyettesíti az ellenanyát
Sales unit
27,98 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Állítóanya
Terméktípus
állítóanya
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
edzett acél
D1=Külső átmérő
42
D=Menet
M24x1,5
G=menet / menethez
M24X1,5
H=Magasság
18
Csavarok
meghúzási
nyomatéka Nm
2,9
D3
32,5
D4
4,3
D5
4
D6
M4
L
5
Max. dinamikus axiális
nyomásterhelés
N
25000
Max. statikus axiális
nyomásterhelés
N
35000
Rögzítési mód
belső hatszög
Számítási tényező
U (mm)
1,575
Tehetetlenségi nyomaték
(gcm²)
323
Állítóanya
fajlagos ráadás
V (N)
3,838
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
Description
Anyag
Acél.
Feszítőcsavarok, nemesíthető acél.
Feszítőcsavarok, nemesíthető acél.
Kivitel
barnított.
Feszítőcsavarok ISO 4762, 12.9 szilárdsági osztály.
Feszítőcsavarok ISO 4762, 12.9 szilárdsági osztály.
További információk
Az egymással rugalmasan kapcsolódó két menetes tagot csavarokkal feszítjük egymásnak.
Az állítóanya forgásszimmetrikus felépítésű. Nincsenek kiegyensúlyozatlanságot okozó hornyok vagy rések.
Az állítóanya forgásszimmetrikus felépítésű. Nincsenek kiegyensúlyozatlanságot okozó hornyok vagy rések.
Figyelembe veendő
Az állítóanya axiális irányban deformálható, és ezért gondosan kezelendő. A rögzítőcsavarokat csak akkor szabad megszorítani, ha az állítóanya teljesen fel van csavarozva az orsómenetre. Ellenkező esetben az állítóanya használhatatlanná válhat a nem megengedett plasztikus deformáció révén.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.