text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Állítóanya
Terméktípus
állítóanya
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
Komponens anyaga
edzett acél
D1=Külső átmérő
24
D=Menet
M10X1
G=menet / menethez
M10x1
H=Magasság
15
Csavarok meghúzási nyomatéka Nm
2
D2
22
D3
17
D4
3,2
D5
2,5
D6
M3
L
3
L1
6,5
Max. dinamikus axiális nyomásterhelés N
12000
Max. statikus axiális nyomásterhelés N
15000
Rögzítési mód
belső hatszög
Számítási tényező U (mm)
0,703
Tehetetlenségi nyomaték (gcm²)
27
Állítóanya fajlagos ráadás V (N)
2,457
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
Acél.
Feszítőcsavarok, nemesíthető acél.
Kivitel
barnított.
Feszítőcsavarok ISO 4762, 12.9 szilárdsági osztály.
További információk
Az egymással rugalmasan kapcsolódó két menetes tagot csavarokkal feszítjük egymásnak.
Az állítóanya forgásszimmetrikus felépítésű. Nincsenek kiegyensúlyozatlanságot okozó hornyok vagy rések.
Figyelembe veendő
Az állítóanya axiális irányban deformálható, és ezért gondosan kezelendő. A rögzítőcsavarokat csak akkor szabad megszorítani, ha az állítóanya teljesen fel van csavarozva az orsómenetre. Ellenkező esetben az állítóanya használhatatlanná válhat a nem megengedett plasztikus deformáció révén.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak