text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
T-fogantyús anya
Kivitel 1
rögzített fogantyú
DIN
DIN 6305
Terméktípus
Szorítóanya
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
D1=Menet
M12
G=menet / menethez
M12
D2
20
D3
10
D5
10
L1
25
L2
70
L3
100
Rögzítési mód
fogantyú
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A mozgó fogantyús szorítóanyáknál a fogantyú eltolható, és a fogantyút a nyomórugó tartja az adott helyzetben. A gyűrűk az eltolási út korlátozására szolgálnak.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak