text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
T-fogantyús anya
Kivitel 1
különálló fogantyú
DIN
DIN 6307
Terméktípus
Szorítóanya
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
D1=Menet
M16
G=menet / menethez
M16
D2
24
D3
13
D5
13
L1
35
L2
85
L3
120
Rögzítési mód
fogantyú
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Fix fogantyús szorítóanyáknál a fogantyú be van préselve.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak