T-fogantyús anya különálló fogantyú acél barnított 06140-212
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
Mennyiségi egység
8,80 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
T-fogantyús anya
Kivitel 1
különálló fogantyú
DIN
DIN 6307
Terméktípus
Szorítóanya
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
D1=Menet
M12
G=menet / menethez
M12
D2
20
D3
10
D5
10
L1
25
L2
70
L3
100
Rögzítési mód
fogantyú
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Fix fogantyús szorítóanyáknál a fogantyú be van préselve.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.