T-fogantyú vizuálisan észlelhető poliamid ultramarin kék RAL 5002 06648-07-8512
- vizuálisan észlelhető
- ultramarin kék RAL 5002
- Élelmiszerkonform anyagok
Mennyiségi egység
8,87 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
T-fogantyú
Kivitel 1
vizuálisan észlelhető
Alak
K
Alaktípus
belső menettel
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
ultramarin kék RAL 5002
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
Acélkulcs
1.4404
A=Fogantyúhossz
85
B=Szélesség
19,6
D=Menet
M12
H=Magasság
45
T=menetmélység
22
D3
24
Engedély /
tanúsítás
FDA + EU10/2011
H1
26,5
Menettípus
belső menet
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
A vizuálisan észlelhető kezelőelemek az EU10/2011 és az FDA előírásainak megfelelő, kékre színezett műanyagból készülnek.
A szín vizuálisan észlelhető kontrasztot hoz létre a kezelőelemek és más közegek és anyagok között. Így érzékeny termelési területeken, mint pl. az élelmiszeripar, a műanyag kezelőelemek vizuálisan észlelhető töredékei azonosíthatók, ezzel jelentősen csökkenthető a gyártási leállások vagy a reklamációk kockázata.
A szín vizuálisan észlelhető kontrasztot hoz létre a kezelőelemek és más közegek és anyagok között. Így érzékeny termelési területeken, mint pl. az élelmiszeripar, a műanyag kezelőelemek vizuálisan észlelhető töredékei azonosíthatók, ezzel jelentősen csökkenthető a gyártási leállások vagy a reklamációk kockázata.
Anyag
Termoplaszt (üvegszál erősítésű poliamid), vizuálisan észlelhető, megfelel az EU10/2011 és az FDA előírásainak.
Acél elemek, 1.4404 nemesacél.
Kivitel
Termoplaszt, RAL 5001 ultramarinkék.
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
További információk
Enyhe színeltérések vagy márványos felület az anyag és a gyártási folyamat miatt lehetséges, de ez nem jelent hibát.
Kullanım
- élelmiszeripar
- gyógyszeripar
- csomagolóipar
- gyógyszeripar
- csomagolóipar
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +100 °C között
Előnyök
Vizuálisan észlelhető.
RAL 5002 ultramarinkék.
Élelmiszerekkel érintkezhet.
RAL 5002 ultramarinkék.
Élelmiszerekkel érintkezhet.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.