text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
T-fogantyú
Alak
L
Alaktípus
külső menettel
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
közlekedésvörös, RAL 3020
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
kék passzivált
Acélkulcs
1.0715
A=Fogantyúhossz
85
B=Szélesség
19,6
D=Menet
M12
H=Magasság
45
L=menethossz
50
D3
24
H1
26,5
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
Description

Anyag

T-fogantyú, erősített termoplaszt.

Persely, ill. menetes csap, acél vagy nemesacél 1.4305.

Kivitel
Fogantyú feketésszürke RAL7021 vagy RAL3020-hoz hasonló piros.
Acél alkatrészek, kékre passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és színek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak