text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
T-Grip
Form
L
Form definition
with external thread
Main material
thermoplastic
Main colour
traffic red RAL 3020
Component material
steel
Surface finish component
blue-passivated
Steel key
1.0715
A=Handle length
85
B=Width
19,6
D=Thread
M10
H=Height
45
L=thread length
30
D3
24
H1
26,5
Thread type
external thread
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
Description

Anyag

T-fogantyú, erősített termoplaszt.

Persely, ill. menetes csap, acél vagy nemesacél 1.4305.

Kivitel
Fogantyú feketésszürke RAL7021 vagy RAL3020-hoz hasonló piros.
Acél alkatrészek, kékre passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és színek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought