text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
T-Grip
Form
L
Form definition
with external thread
Main material
thermoplastic
Main colour
traffic red RAL 3020
Component material
steel
Surface finish component
blue-passivated
Steel key
1.0715
A=Handle length
75
B=Width
18,4
D=Thread
M10
H=Height
41
L=thread length
40
D3
22
H1
25,2
Thread type
external thread
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
Material

T-grip reinforced thermoplastic.
Bushes and threaded pins steel or stainless steel 1.4305.

Version
Grip black grey RAL 7021 or red similar to RAL 3020.
Steel parts trivalent blue passivated.
Stainless steel bright.
On request
Other screw sizes, screw lengths and colours.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak