T-fogantyú termoplaszt közlekedésvörös, RAL 3020 06648-05-068510X50
- Menetes betét, választható acél vagy nemesacél
- Fogantyú színe feketésszürke vagy piros
Mennyiségi egység
5,89 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
T-fogantyú
Alak
L
Alaktípus
külső menettel
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
közlekedésvörös, RAL 3020
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
Acélkulcs
1.4305
A=Fogantyúhossz
85
B=Szélesség
19,6
D=Menet
M10
H=Magasság
45
L=menethossz
50
D3
24
H1
26,5
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
T-fogantyú, erősített termoplaszt.
Persely, ill. menetes csap, acél vagy nemesacél 1.4305.
Kivitel
Fogantyú feketésszürke RAL7021 vagy RAL3020-hoz hasonló piros.
Acél alkatrészek, kékre passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Acél alkatrészek, kékre passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és színek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.