text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
T-fogantyú
Alak
K
Alaktípus
belső menettel
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
közlekedésvörös, RAL 3020
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
kék passzivált
Acélkulcs
1.0715
A=Fogantyúhossz
85
B=Szélesség
19,6
D=Menet
M10
H=Magasság
45
T=menetmélység
18
D3
24
H1
26,5
Menettípus
belső menet
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
T-fogantyú, erősített termoplaszt.

Persely, ill. menetes csap, acél vagy nemesacél 1.4305.

Kivitel
Fogantyú feketésszürke RAL7021 vagy RAL3020-hoz hasonló piros.
Acél alkatrészek, kékre passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és színek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak