T-fogantyú termoplaszt közlekedésvörös, RAL 3020 06648-05-067508
- Menetes betét, választható acél vagy nemesacél
- Fogantyú színe feketésszürke vagy piros
Sales unit
3,35 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
T-Grip
Form
K
Form definition
with internal thread
Main
material
thermoplastic
Main
colour
traffic red RAL 3020
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
Steel key
1.4305
A=Handle length
75
B=Width
18,4
D=Thread
M8
H=Height
41
T=thread depth
14
D3
22
H1
25,2
Thread type
internal thread
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
Description
Anyag
T-fogantyú, erősített termoplaszt.
Persely, ill. menetes csap, acél vagy nemesacél 1.4305.
Kivitel
Fogantyú feketésszürke RAL7021 vagy RAL3020-hoz hasonló piros.
Acél alkatrészek, kékre passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Acél alkatrészek, kékre passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és színek.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.