T-Grip stainless steel blasted 06648-75121
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Előnye: nagy meghúzási erők kézzel lehetségesek
- Nemesacél 1.4308, szórt vagy elektropolírozott
Sales unit
9,29 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
T-Grip
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
blasted
A=Handle length
75,3
B=Width
17,8
D=Thread
M12
H=Height
41,2
T=thread depth
16
D3
20
H1
24,9
Steel code
1.4308
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
1.4308 nemesacél.
Kivitel
elektropolírozott vagy szórt.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.