text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
T-fogantyú
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
szemcseszórt
A=Fogantyúhossz
75,3
B=Szélesség
17,8
D=Menet
M10
H=Magasság
41,2
T=menetmélység
16
Acélkulcs
1.4308
D3
20
H1
24,9
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31162800
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
1.4308 nemesacél.

Kivitel
elektropolírozott vagy szórt.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak