text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
T-fogantyú
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
elektropolírozott
A=Fogantyúhossz
65,3
B=Szélesség
14
D=Menet
M10
H=Magasság
37
T=menetmélység
16
Acélkulcs
1.4308
D3
16
H1
22,7
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31162800
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
1.4308 nemesacél.

Kivitel
elektropolírozott vagy szórt.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak