T-fogantyú nemesacél elektropolírozott 06648-55062
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Előnye: nagy meghúzási erők kézzel lehetségesek
- Nemesacél 1.4308, szórt vagy elektropolírozott
Mennyiségi egység
6,93 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
T-fogantyú
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
elektropolírozott
A=Fogantyúhossz
55,2
B=Szélesség
12,3
D=Menet
M6
H=Magasság
32,9
T=menetmélység
12
Acélkulcs
1.4308
D3
14
H1
21
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31162800
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
1.4308 nemesacél.
Kivitel
elektropolírozott vagy szórt.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.