text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
T-fogantyú
Kivitel 1
Hygienic Usit®
Alaktípus
külső menettel
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
polírozott
A=Fogantyúhossz
55,2
B=Szélesség
12,3
D=Menet
M5
H=Magasság
32,9
L=menethossz
40
Acélkulcs
1.4404
D3
11,65
H1
21
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
A felület teljes mértékben tükörfényesre polírozott, és Ra 0,8 µm érdesség mélységgel rendelkezik. Ezáltal alig tapad rá piszok és egyéb szennyeződés. Így biztosított a könnyű tisztítás.


A csavarozási hely tömítésére Freudenberg Process Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorongok szolgálnak. A T-fogantyú szára speciálisan ehhez a tömítéshez készült. Ezáltal a csavarozási hely teljesen holtjátékmentesen tömíthető le, amely megfelel a higiéniai követelményeknek.

Anyag

Nemesacél 1.4404.

Kivitel
fényesre polírozott.
Egyedi igényre
Más menethosszok, colos menet.
Accessory

Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong 07300-03 a csavarozási felületekhez.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak