T-fogantyú Hygienic Usit® nemesacél polírozott 06648-01-5505X30
- Ergonomikus T-fogantyú
- Speciálisan alkalmas a higiéniai területre
- A magasfényű polírozott felület (Ra 0,8 µm) könnyű tisztítás biztosít
- Holttérmentes csavarhely tömítés
- Nagyon jó korrózióállóság
Mennyiségi egység
13,46 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
T-fogantyú
Kivitel 1
Hygienic Usit®
Alaktípus
külső menettel
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
polírozott
A=Fogantyúhossz
55,2
B=Szélesség
12,3
D=Menet
M5
H=Magasság
32,9
L=menethossz
30
Acélkulcs
1.4404
D3
11,65
H1
21
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
A felület teljes mértékben tükörfényesre polírozott, és Ra 0,8 µm érdesség mélységgel rendelkezik. Ezáltal alig tapad rá piszok és egyéb szennyeződés. Így biztosított a könnyű tisztítás.
A csavarozási hely tömítésére Freudenberg Process Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorongok szolgálnak. A T-fogantyú szára speciálisan ehhez a tömítéshez készült. Ezáltal a csavarozási hely teljesen holtjátékmentesen tömíthető le, amely megfelel a higiéniai követelményeknek.
Anyag
Nemesacél 1.4404.
Kivitel
fényesre polírozott.
Egyedi igényre
Más menethosszok, colos menet.
Accessory
Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong 07300-03 a csavarozási felületekhez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.