T-Grip Hygienic Usit® stainless steel polished 06648-01-5505X20
- Ergonomikus T-fogantyú
- Speciálisan alkalmas a higiéniai területre
- A magasfényű polírozott felület (Ra 0,8 µm) könnyű tisztítás biztosít
- Holttérmentes csavarhely tömítés
- Nagyon jó korrózióállóság
Sales unit
13,36 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
T-Grip
Version 1
Hygienic Usit®
Form definition
with external thread
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
polished
A=Handle length
55,2
B=Width
12,3
D=Thread
M5
H=Height
32,9
L=thread length
20
D3
11,65
H1
21
Steel code
1.4404
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Termékleírás
A felület teljes mértékben tükörfényesre polírozott, és Ra 0,8 µm érdesség mélységgel rendelkezik. Ezáltal alig tapad rá piszok és egyéb szennyeződés. Így biztosított a könnyű tisztítás.
A csavarozási hely tömítésére Freudenberg Process Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorongok szolgálnak. A T-fogantyú szára speciálisan ehhez a tömítéshez készült. Ezáltal a csavarozási hely teljesen holtjátékmentesen tömíthető le, amely megfelel a higiéniai követelményeknek.
Anyag
Nemesacél 1.4404.
Kivitel
fényesre polírozott.
Egyedi igényre
Más menethosszok, colos menet.
Accessory
Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong 07300-03 a csavarozási felületekhez.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.