T-fogantyú hőre keményedő műanyag fekete fényesre polírozott 06650-01-26508X30
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
Sales unit
4,68 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
T-Grip
Form
L
Main
material
thermoset
Surface finish
body
high-gloss polished
Main
colour
black
Component
material
steel
Surface finish
component
blue-passivated
A=Handle length
65,1
B=Width
14,6
D=Thread
M8
H=Height
37
L=thread length
30
D3
18
H1
22,9
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
PF 31 duroplaszt, fekete.
Menetes csap, acél, horganyzott.
Menetes csap, acél, horganyzott.
Kivitel
fényesre polírozott.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és színek.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.