text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
T-fogantyú
Alak
L
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest felülete
fényesre polírozott
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
kék passzivált
A=Fogantyúhossz
65,1
B=Szélesség
14,6
D=Menet
M8
H=Magasság
37
L=menethossz
25
D3
18
H1
22,9
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
PF 31 duroplaszt, fekete.
Menetes csap, acél, horganyzott.
Kivitel
fényesre polírozott.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és színek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak