T-fogantyú termoplaszt fekete 06649-27110X20
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Előnye: nagy meghúzási erők kézzel lehetségesek
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
2,38 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
T-fogantyú
Alak
L
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
Komponensek
színe
horganyzott
A=Fogantyúhossz
71
B=Szélesség
19,5
D=Menet
M10
H=Magasság
36
L=menethossz
20
D3
20
H1
19
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
Termoplaszt, üvegszál erősítésű.
Menetes csap, acél.
Menetes csap, acél.
Kivitel
Fogantyú, fekete.
Menetes csap, horganyzott.
Menetes csap, horganyzott.
Egyedi igényre
Fogantyúszín, vörös, sárga, zöld, kék, fehér vagy szürke (1000 darabtól).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.