text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
T-fogantyú
Alak
L
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
Komponensek színe
horganyzott
A=Fogantyúhossz
71
B=Szélesség
19,5
D=Menet
M8
H=Magasság
36
L=menethossz
30
D3
20
H1
19
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
Termoplaszt, üvegszál erősítésű.
Menetes csap, acél.
Kivitel
Fogantyú, fekete.
Menetes csap, horganyzott.
Egyedi igényre
Fogantyúszín, vörös, sárga, zöld, kék, fehér vagy szürke (1000 darabtól).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak