text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
T-fogantyú
Alak
L
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
Komponensek színe
horganyzott
A=Fogantyúhossz
50
B=Szélesség
15
D=Menet
M5
H=Magasság
24
L=menethossz
15
D3
14
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
Termoplaszt, üvegszál erősítésű.
Menetes csap, acél.
Kivitel
Fogantyú, fekete.
Menetes csap, horganyzott.
Egyedi igényre
Fogantyúszín, vörös, sárga, zöld, kék, fehér vagy szürke (1000 darabtól).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak