text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
T-fogantyú
Alak
K
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
sárgaréz
A=Fogantyúhossz
40
B=Szélesség
13
D=Menet
M5
H=Magasság
30,5
T=menetmélység
10
D3
13
H1
20
Menettípus
belső menet
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű.
Menetes persely, sárgaréz.
Kivitel
Fogantyú, fekete.
Egyedi igényre
Fogantyúszín, vörös, sárga, zöld, kék, fehér vagy szürke (1000 darabtól).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak