text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
T-fogantyú
Alak
K
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest színe
fényesre polírozott fekete
Komponens anyaga
acél
Komponensek színe
horganyzott
A=Fogantyúhossz
90
B=Szélesség
28
D=Menet
M10
H=Magasság
49,6
T=menetmélység
22
D3
25
H1
26
Menettípus
belső menet
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
PF 31 duroplaszt, fekete.
Persely, acél, horganyzott.
Kivitel
fényesre polírozott.
Egyedi igényre
További színek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak