T-fogantyú hőre keményedő műanyag fényesre polírozott fekete 06650-18008
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Előnye: nagy meghúzási erők kézzel lehetségesek
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
3,16 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
T-fogantyú
Alak
K
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest
színe
fényesre polírozott fekete
Komponens
anyaga
acél
Komponensek
színe
horganyzott
A=Fogantyúhossz
80
B=Szélesség
25
D=Menet
M8
H=Magasság
44
T=menetmélység
14
D3
22,3
H1
23
Menettípus
belső menet
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
PF 31 duroplaszt, fekete.
Persely, acél, horganyzott.
Persely, acél, horganyzott.
Kivitel
fényesre polírozott.
Egyedi igényre
További színek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.